• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6924C3 - NTN

6924C3

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser165 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser161,8 mm
b min - Min-Nutbreite1,9 mm
b max - Maximale Breite der Nut3,7 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring171,5 mm
f - Dicke des Sprengrings1,7 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,15 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl59 kN
C0 - Statische Tragzahl54 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,05 kN
f0 - Koeffizient16.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3800 tr/min
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR126,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR132 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR158,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image