Einreihige Rillenkugellager

6926C4 - NTN

6926C4

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse1,52 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72 kN
C0 - Statische Tragzahl67,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,65 kN
f0 - Koeffizient16.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR138 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR172 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image