Einreihige Rillenkugellager

6928 - NTN

6928

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,62 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl74 kN
C0 - Statische Tragzahl71,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,7 kN
f0 - Koeffizient16.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR148 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR182 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image