Einreihige Rillenkugellager

6930 - NTN

6930

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser210 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,47 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl94 kN
C0 - Statische Tragzahl90,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,55 kN
f0 - Koeffizient16.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR159 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR201 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image