Einreihige Rillenkugellager

6938 - NTN

6938

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser260 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,98 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl125 kN
C0 - Statische Tragzahl127 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,65 kN
f0 - Koeffizient16.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR199 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR251 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image