Einreihige Rillenkugellager

6944C4 - NTN

6944C4

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser220 mm
D - Außendurchmesser300 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse7,69 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl178 kN
C0 - Statische Tragzahl180 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7,55 kN
f0 - Koeffizient16.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2000 tr/min
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR231 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR289 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image