Einreihige Rillenkugellager

694ZZ/5K - NTN

694ZZ/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser4 mm
D - Außendurchmesser11 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,002 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl0,79 kN
C0 - Statische Tragzahl0,276 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,011 kN
f0 - Koeffizient13.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung45000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR5,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR9,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image