Einreihige Rillenkugellager

6960 - NTN

6960

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser300 mm
D - Außendurchmesser420 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings56 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse23,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl305 kN
C0 - Statische Tragzahl375 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,7 kN
f0 - Koeffizient16.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR313 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR407 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image