• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6968 - NTN

6968

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser340 mm
D - Außendurchmesser460 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings56 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring377 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring423 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse26,2 kg
RingmaterialAcier 100Cr6
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl325 kN
C0 - Statische Tragzahl430 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,4 kN
f0 - Koeffizient16.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR353 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR377 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR447 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image