Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 26 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 8 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 14,65 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 21,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 23,22 mm a - Abstand Druckkegelspitze 8 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,018 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 5,3 kN C0 - Statische Tragzahl 2,55 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,16 kN f0 - Koeffizient 12.292 Axiale Bewegung K Faktor 1.15 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,045 kN Axiale Steifigkeit 44 N/µm Radiale Steifigkeit 94 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 89000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 58000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,801 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,199 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,563 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,782 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,38 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 12,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 12,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 23,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 23,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors