Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 28 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 8 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 16,65 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 23,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 25,72 mm a - Abstand Druckkegelspitze 7 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,02 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,1 kN C0 - Statische Tragzahl 3,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,15 kN f0 - Koeffizient 13.2 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,03 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,235 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,765 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,978 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,989 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,385 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 25,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 25,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors