Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 28 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 8 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 17,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 16,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 23,1 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 25,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 8,8 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,15 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,021 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,2 kN C0 - Statische Tragzahl 2,82 kN f0 - Koeffizient 13.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 80000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 49500 tr/min Vorspannungsklasse GL Vorspannung 0,02 kN Axiale Steifigkeit 34,5 N/µm Radiale Steifigkeit 75,2 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 25,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 26,8 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,15 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors