Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7002CVUJ74 - SNR

7002CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring20,15 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring26,9 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring28,84 mm
a - Abstand Druckkegelspitze8 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,028 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,6 kN
C0 - Statische Tragzahl3,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,21 kN
f0 - Koeffizient13.28
Axiale Bewegung K Faktor2.08
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,032 kN
Axiale Steifigkeit23 N/µm
Radiale Steifigkeit133 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung74000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung49000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,228 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,772 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,746 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,373 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,402 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR29,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser29,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image