Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 15 mm |
D - Außendurchmesser | 32 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 9 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 20,15 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 26,9 mm |
D2 - Innendurchmesser Außenring | 28,84 mm |
a - Abstand Druckkegelspitze | 8 mm |
α - Kontaktwinkel | 15 ° |
rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
Präzisionsklasse | P4 |
Masse | 0,028 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 6,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 3,8 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,21 kN |
f0 - Koeffizient | 13.28 |
Axiale Bewegung K Faktor | 2.08 |
Vorspannungsklasse | 7 |
Vorspannung | 0,032 kN |
Axiale Steifigkeit | 23 N/µm |
Radiale Steifigkeit | 133 N/µm |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -30 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 74000 tr/min |
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 49000 tr/min |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,228 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,772 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,746 Hz |
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,373 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,402 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 17,5 mm |
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 17,5 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 29,5 mm |
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 29,5 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 0,3 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |
Industry Calcul Factors
