Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 32 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 20,15 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 26,9 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 29,35 mm a - Abstand Druckkegelspitze 8 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,028 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,6 kN C0 - Statische Tragzahl 3,85 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,17 kN f0 - Koeffizient 14.4 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,16 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,306 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,694 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,768 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,384 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,408 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 29,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 29,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors