Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 32 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 20,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 19,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 26,1 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 28,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 10 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,15 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,03 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7 kN C0 - Statische Tragzahl 3,55 kN f0 - Koeffizient 14.4 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 69800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 43200 tr/min Vorspannungsklasse GL Vorspannung 0,02 kN Axiale Steifigkeit 38,7 N/µm Radiale Steifigkeit 85 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 29,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 30,8 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,15 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors