Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7003HVUJ74 - SNR

7003HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring22,65 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring29,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring31,52 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,037 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,6 kN
C0 - Statische Tragzahl4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,22 kN
f0 - Koeffizient13.932
Axiale Bewegung K Faktor0.92
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,06 kN
Axiale Steifigkeit61 N/µm
Radiale Steifigkeit130 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung62000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung40000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,838 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,162 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,309 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,655 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR32,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser32,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image