Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 35 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 22,65 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 29,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 31,97 mm a - Abstand Druckkegelspitze 9 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,037 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,9 kN C0 - Statische Tragzahl 4,25 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,19 kN f0 - Koeffizient 14.8 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,17 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,838 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,162 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,309 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,655 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 32,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 32,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors