• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7003UCG/GMP42 - NTN

7003UCG/GMP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring23 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring21,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring29 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring32 mm
a - Abstand Druckkegelspitze8,5 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,037 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,1 kN
C0 - Statische Tragzahl4,55 kN
f0 - Koeffizient13.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung72100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung45100 tr/min
VorspannungsklasseGM
Vorspannung0,098 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR32,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser33,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,15 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image