• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7004 - NTN

7004

Schrägkugellager mit Polyamidkäfig

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
a - Abstand Druckkegelspitze15 mm
α - Kontaktwinkel30 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,08 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,7 kN
C0 - Statische Tragzahl5,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,44 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung25000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung19000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser39,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image