• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7006HVUJ74 - SNR

7006HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring38,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring46,95 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring50,42 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,112 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl15,6 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,62 kN
f0 - Koeffizient15.112
Axiale Bewegung K Faktor0.71
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,13 kN
Axiale Steifigkeit102 N/µm
Radiale Steifigkeit218 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung38000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung25000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,781 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,219 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,811 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,906 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,424 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR49,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser49,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image