Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7006UADG/GLP42 - NTN

7006UADG/GLP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring39,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring37,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring46,9 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring50,7 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16,6 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,11 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl16,7 kN
C0 - Statische Tragzahl10,5 kN
f0 - Koeffizient14.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung38100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung23600 tr/min
VorspannungsklasseGL
Vorspannung0,049 kN
Axiale Steifigkeit70 N/µm
Radiale Steifigkeit153 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR49,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser50,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image