Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7007HVUJ84 - SNR

7007HVUJ84

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring43,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring53,1 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring57,98 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,15 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl18,9 kN
C0 - Statische Tragzahl13,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,63 kN
f0 - Koeffizient15.2
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,5 kN
LAGERFREQUENZEN
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)0 Hz

Industry Calcul Factors

Calcul factors image