Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7007UG/GLP42 - NTN

7007UG/GLP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring44,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring42,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring52,8 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring57 mm
a - Abstand Druckkegelspitze21,1 mm
α - Kontaktwinkel30 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,15 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl20,3 kN
C0 - Statische Tragzahl13,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung24100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung17700 tr/min
VorspannungsklasseGL
Vorspannung0,069 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR56,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser57,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image