Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7008HVUJ74 - SNR

7008HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring49,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring59 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring62,7 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,185 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl20,2 kN
C0 - Statische Tragzahl16 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,91 kN
f0 - Koeffizient15.579
Axiale Bewegung K Faktor0.6
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,18 kN
Axiale Steifigkeit131 N/µm
Radiale Steifigkeit278 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung30000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung19500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,801 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,199 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,682 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,341 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR62,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser62,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image