Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7008UADG/GNP42U3G - NTN

7008UADG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring49,7 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring47,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring58,3 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring62,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20,2 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,19 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,5 kN
C0 - Statische Tragzahl16 kN
f0 - Koeffizient0
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung30400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung18800 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,206 kN
Axiale Steifigkeit136,8 N/µm
Radiale Steifigkeit288,8 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR62,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser63,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image