Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7009HVUJ74 - SNR

7009HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser75 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring54,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring65 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring69,52 mm
a - Abstand Druckkegelspitze22 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,238 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl24 kN
C0 - Statische Tragzahl19,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,11 kN
f0 - Koeffizient15.613
Axiale Bewegung K Faktor0.58
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,21 kN
Axiale Steifigkeit145 N/µm
Radiale Steifigkeit308 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung27000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung17500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,813 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,187 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,752 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,376 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,434 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR69,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser69,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image