Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7009UADG/GNP42U3G - NTN

7009UADG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser75 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring55,3 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring53 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring64,7 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring69,3 mm
a - Abstand Druckkegelspitze22,1 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,24 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl26,6 kN
C0 - Statische Tragzahl19,4 kN
f0 - Koeffizient0
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung27300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung16900 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,245 kN
Axiale Steifigkeit149,5 N/µm
Radiale Steifigkeit315 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR69,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser70,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image