Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 59,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 70 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 73,8 mm a - Abstand Druckkegelspitze 17 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,256 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 26 kN C0 - Statische Tragzahl 21,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,17 kN f0 - Koeffizient 15.667 Axiale Bewegung K Faktor 1.16 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,14 kN Axiale Steifigkeit 65 N/µm Radiale Steifigkeit 367 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 27000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 17500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,267 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,733 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,319 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,66 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,435 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 55,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 54,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 74,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 75,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors