Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 60,3 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 58 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 69,7 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 74,3 mm a - Abstand Druckkegelspitze 23,2 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,26 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 28,2 kN C0 - Statische Tragzahl 21,9 kN f0 - Koeffizient 15.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 25200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 15600 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,255 kN Axiale Steifigkeit 162 N/µm Radiale Steifigkeit 345 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 55,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 74,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 75,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors