Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 66,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 64,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 78,1 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 83,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 26 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,38 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 37 kN C0 - Statische Tragzahl 28,7 kN f0 - Koeffizient 0 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 22600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 14000 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,335 kN Axiale Steifigkeit 180,8 N/µm Radiale Steifigkeit 385 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 62 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 85,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors