Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7011UCG/GNP42 - NTN

7011UCG/GNP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring66,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring64,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring78,1 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring83,6 mm
a - Abstand Druckkegelspitze18,8 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,38 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl39 kN
C0 - Statische Tragzahl30 kN
f0 - Koeffizient15.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung25900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung16200 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,216 kN
Axiale Steifigkeit77,3 N/µm
Radiale Steifigkeit435 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR62 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser85,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image