Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 95 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 71,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 83,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 87 mm a - Abstand Druckkegelspitze 19 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,42 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 32,9 kN C0 - Statische Tragzahl 30,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,66 kN f0 - Koeffizient 15.944 Axiale Bewegung K Faktor 1.06 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,17 kN Axiale Steifigkeit 76 N/µm Radiale Steifigkeit 438 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 23000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 15000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,694 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,306 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,019 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,01 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,441 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 67 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 67 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 88 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 88 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors