Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7012CVUJ84 - SNR

7012CVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser95 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring71,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring83,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring87,82 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,42 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32,9 kN
C0 - Statische Tragzahl30,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,66 kN
f0 - Koeffizient15.944
Axiale Bewegung K Faktor1.06
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,515 kN
Axiale Steifigkeit125 N/µm
Radiale Steifigkeit614 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung23000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,694 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,306 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,019 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,01 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,441 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR67 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR67 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR88 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser88 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image