Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 95 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 71,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 83,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 87,82 mm a - Abstand Druckkegelspitze 27 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,42 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 31,1 kN C0 - Statische Tragzahl 29,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,66 kN f0 - Koeffizient 16.127 Axiale Bewegung K Faktor 0.5 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,27 kN Axiale Steifigkeit 182 N/µm Radiale Steifigkeit 388 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 21000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 13500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,774 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,226 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,033 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,017 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 67 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 67 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 88 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 88 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors