• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7012UCG/GNP42 - NTN

7012UCG/GNP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser95 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring71,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring69,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring83,1 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring88,6 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19,4 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,41 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl40 kN
C0 - Statische Tragzahl32,5 kN
f0 - Koeffizient15.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung24200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15100 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,216 kN
Axiale Steifigkeit79,6 N/µm
Radiale Steifigkeit455 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR67 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR88 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser90,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image