Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7013CVDUJ74 - SNR

7013CVDUJ74

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring76,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring88,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring92 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,44 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl33,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,74 kN
f0 - Koeffizient16.124
Axiale Bewegung K Faktor1.03
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,175 kN
Axiale Steifigkeit79 N/µm
Radiale Steifigkeit456 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung21000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung14000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,217 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,783 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,551 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,276 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR93 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser93 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image