Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 76,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 88,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 92,82 mm a - Abstand Druckkegelspitze 20 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,44 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 33,5 kN C0 - Statische Tragzahl 32,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,74 kN f0 - Koeffizient 16.124 Axiale Bewegung K Faktor 1.03 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,525 kN Axiale Steifigkeit 129 N/µm Radiale Steifigkeit 639 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 21000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 14000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,217 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,783 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,551 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,276 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 72 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 72 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 93 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 93 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors