Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 76,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 88,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 92,82 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,44 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 31,6 kN C0 - Statische Tragzahl 30,8 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,74 kN f0 - Koeffizient 16.288 Axiale Bewegung K Faktor 0.49 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,825 kN Axiale Steifigkeit 284 N/µm Radiale Steifigkeit 568 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 19500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 12500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,296 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,704 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,564 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,282 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,448 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 72 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 72 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 93 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 93 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors