Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 76,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 74,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 88,1 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 93,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28,3 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,44 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 40 kN C0 - Statische Tragzahl 34 kN f0 - Koeffizient 16.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 19900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 12300 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,365 kN Axiale Steifigkeit 204,5 N/µm Radiale Steifigkeit 435 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 72 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 93 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 95,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors