• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7013UCG/GLP42 - NTN

7013UCG/GLP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring76,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring74,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring88,1 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring93,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20,1 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,44 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl42,5 kN
C0 - Statische Tragzahl36 kN
f0 - Koeffizient15.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung22700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung14200 tr/min
VorspannungsklasseGL
Vorspannung0,078 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR93 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser95,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image