Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 82,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 97,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 103,25 mm a - Abstand Druckkegelspitze 22 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,61 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 48 kN C0 - Statische Tragzahl 45,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,4 kN f0 - Koeffizient 15.717 Axiale Bewegung K Faktor 1.04 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,24 kN Axiale Steifigkeit 86 N/µm Radiale Steifigkeit 504 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 19500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 13000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,158 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,842 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,436 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,718 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,436 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 77 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 77 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 103 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 103 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors