Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7014HVUJ84 - SNR

7014HVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring82,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring97,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring103,25 mm
a - Abstand Druckkegelspitze31 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,61 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl45,5 kN
C0 - Statische Tragzahl42,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,4 kN
f0 - Koeffizient15.915
Axiale Bewegung K Faktor0.49
Vorspannungsklasse8
Vorspannung1,2 kN
Axiale Steifigkeit320 N/µm
Radiale Steifigkeit643 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung18000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,241 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,759 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,451 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,726 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR77 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR77 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR103 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser103 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image