Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7014UADG/GMP42 - NTN

7014UADG/GMP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring83,6 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring80,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring96,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring102,7 mm
a - Abstand Druckkegelspitze31,1 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,61 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl51 kN
C0 - Statische Tragzahl43 kN
f0 - Koeffizient15.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung18200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11300 tr/min
VorspannungsklasseGM
Vorspannung0,92 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR77 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR103 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser105,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image