Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7014UCG/GLP42 - NTN

7014UCG/GLP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring83,6 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring80,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring96,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring102,7 mm
a - Abstand Druckkegelspitze22,1 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,61 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53,5 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
f0 - Koeffizient15.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung20800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
VorspannungsklasseGL
Vorspannung0,098 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR77 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR103 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser105,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image