Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7015CVUJ84 - SNR

7015CVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser115 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring87,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring102,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring108,36 mm
a - Abstand Druckkegelspitze23 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,64 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl49,1 kN
C0 - Statische Tragzahl47,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,55 kN
f0 - Koeffizient15.886
Axiale Bewegung K Faktor0.96
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,76 kN
Axiale Steifigkeit147 N/µm
Radiale Steifigkeit743 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung18500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung12000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,668 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,332 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,862 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,931 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,439 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR82 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR82 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR108 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser108 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image