Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 115 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 88,6 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 85,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 101,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 107,7 mm a - Abstand Druckkegelspitze 32,3 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,64 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 52 kN C0 - Statische Tragzahl 45,5 kN f0 - Koeffizient 16.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 17300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10700 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,47 kN Axiale Steifigkeit 233,7 N/µm Radiale Steifigkeit 500 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 82 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 108 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 110,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors