Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7016CVUJ74 - SNR

7016CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring94,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring110,7 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring117,49 mm
a - Abstand Druckkegelspitze25 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,85 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl58,7 kN
C0 - Statische Tragzahl55,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,95 kN
f0 - Koeffizient15.732
Axiale Bewegung K Faktor1.01
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,31 kN
Axiale Steifigkeit98 N/µm
Radiale Steifigkeit564 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung17000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,728 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,272 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,473 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,737 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,436 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR87 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR87 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser118 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image