Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 94,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 110,7 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 117,49 mm a - Abstand Druckkegelspitze 35 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,84 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 55,6 kN C0 - Statische Tragzahl 52,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,95 kN f0 - Koeffizient 15.93 Axiale Bewegung K Faktor 0.48 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 1,47 kN Axiale Steifigkeit 353 N/µm Radiale Steifigkeit 704 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 15500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,807 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,193 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,488 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,744 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 87 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 87 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 118 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 118 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors