Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 99,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 115,7 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 122,49 mm a - Abstand Druckkegelspitze 25 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 60,2 kN C0 - Statische Tragzahl 58,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3 kN f0 - Koeffizient 15.881 Axiale Bewegung K Faktor 0.98 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,31 kN Axiale Steifigkeit 100 N/µm Radiale Steifigkeit 581 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 16500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,227 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,773 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,849 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,925 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,439 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 92 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 92 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 123 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 123 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors